JAJSRV7 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | ハイサイド AVDD から AGND への接続 | -0.3 | 6.5 | V |
| ローサイド DVDD から DGND への接続 | -0.3 | 6.5 | ||
| アナログ入力電圧 | INP、INN から AGND へ、 | AGND - 4 | AVDD + 0.5 | V |
| デジタル入力電圧 | CLKIN から DGND へ | DGND - 0.5 | DVDD+ 0.5 | V |
| デジタル出力電圧 | DOUT から DGND へ | DGND - 0.5 | DVDD + 0.5 | V |
| 入力電流 | 連続、電源ピンを除く任意のピン | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 接合部、TJ | 150 | °C | |
| 保存、Tstg | -65 | 150 | ||