JAJSS06A September 2025 – December 2025 TPSI2240-Q1
PRODUCTION DATA
S1 ピンと S2 ピンの間の電圧が ±1200V を上回った場合、2 次側 MOSFET がアバランシェ モード動作に移行する可能性があります。MOSFET と 11 DWQ パッケージは、この動作モードで セクション 9.2.1 をサポートするように堅牢に設計され、認定されています。この動作モードでシステムの放熱性能を確保する方法については、PCB セクション 9.4.1 を参照してください。