JAJSSB1D November   1998  – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 DC の電気的仕様
    6. 4.6 スイッチング機能の前提条件
    7. 4.7 スイッチング仕様
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 標準 CMOS 入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 7.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 7.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 7.2.1.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

'AC164 および 'ACT164 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を利用した非同期リセット付き 8 ビット シリアル入力 / パラレル出力シフト レジスタです。

製品情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
CDx4AC(T)164 BQA (WQFN、14) 3mm × 2.5mm 3mm × 2.5mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm 8.65mm × 3.9mm
N (PDIP、14) 19.3mm × 9.4 mm 19.3mm × 6.35 mm
PW (TSSOP、14) 5 mm × 6.4mm 5 mm × 4.4mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
CD54AC164 CD74AC164 CD54ACT164 CD74ACT164 機能図機能図