JAJSSB2A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
デバイスは、単一の VIN 構成で電源が供給されると正常に動作します。シングル VIN 構成では、内部 LDO は通常 5V または 12V バスから電力を供給され、内部アナログ回路とパワー MOSFET ゲート ドライバにバイアスをかける 3V 出力を生成します。この構成での VIN 入力範囲は、最大 20A の負荷電流に対して 4V ~ 16V です。図 6-1 に、この単一 VIN 構成の例を示します。
VIN と EN はデバイスを有効化するための 2 つの信号です。起動シーケンスの場合、VIN 信号と EN 信号との間の任意のシーケンスによってデバイスに正しく電源を供給することができます。