JAJSSB5I July 2004 – February 2025 LP2981 , LP2981A
PRODUCTION DATA
LP2981 と LP2981A (LP2981x) は、固定出力で低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V ~ 16V の入力電圧範囲に対応し (新しいチップのみ)、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2981x は、1.2V ~ 5.0V の出力範囲をサポートしています (新しいチップ)。
さらに、LP2981x (新しいチップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイコン (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。
新しいチップでは、内蔵したソフトスタート メカニズムによって、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能になりますです。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。