JAJSSG8B May   2014  – August 2025 TXS0102-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性: Tsk、TMAX
    10. 5.10 動作特性: VCCA = 1.5V ~ 3.3V、VCCB = 1.5V ~ 3.3V
  7. 6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 負荷回路
    2. 7.2 電圧波形
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アーキテクチャ
      2. 8.3.2 入力ドライバの要件
      3. 8.3.3 パワーアップ
      4. 8.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 8.3.5 I/O ライン上のプルアップ抵抗とプルダウン抵抗
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

デバイスの信頼性を確保するには、一般的なプリント基板レイアウトのガイドラインに従うことをお勧めします。

  • 電源にはバイパス コンデンサを使用する必要があります。
  • 過度の負荷を避けるため、配線長を短くする必要があります。
  • PCB 信号パターン長は、反射の往復遅延がワンショット持続時間 (約 30 ns) よりも短くなるように十分に短く保ち、反射がソース ドライバーで Low インピーダンスに遭遇するようにする必要があります。
  • システム要件に応じて信号の立ち上がり / 立ち下がり時間を調整できるように、負荷コンデンサまたはプルアップ抵抗の信号路にパッドを配置します。