JAJSSI0B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
このレジスタは、チャネル 2 の構成レジスタ 4 です。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH2_PCAL[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CH2_PCAL[7:0] | R/W | 0h | 変調器クロック分解能による、 チャネル 2 の位相較正。 0d = 位相キャリブレーションなし 1d = 変調器クロックの 1 サイクルに位相キャリブレーション遅延を設定 2d = 位相キャリブレーション遅延は変調器クロックの 2 サイクルに設定 3d~254d = 設定による位相キャリブレーション遅延 255d = 位相キャリブレーション遅延は変調器クロックの 255 サイクルに設定 |