JAJSSP0 November   2023 TAS2572

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4改訂履歴
  6. 5ピン構成および機能

特長

  • パワフルな Class-D アンプ
    • 1% THD+N で 6.6W
    • 13V 昇圧、最大 4.0A の電流制限付き
  • クラス最高の効率
    • 最大 90% のシステム レベル効率
    • 4.8mW のアイドル チャネル電力
    • 内蔵 Y ブリッジ
    • 先進の 33mV ステップ サイズ Class-H 昇圧
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 7µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 109dB のダイナミック レンジ
    • -90dB THDN
    • 低 EMI 性能
  • 先進の内蔵機能
    • スピーカ IV 検出内蔵
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度の電圧モニタと温度センサ
    • プログラマブルなバッテリ入力電流制限
  • 使いやすい機能
    • 1 セル、2 セル、3 セルのリチウムイオン バッテリ サポート
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16kHz~192kHz
    • 超音波トーン ジェネレータ内蔵
    • 外部 14V PVDD 電源をサポート
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
    • プログラム可能な駆動強度 IO バッファ
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • VBAT:2.5V~5.5V
    • VDD:1.65V~1.95V
    • IOVDD:1.2V または 1.8V
    • I2S/TDM:8 チャネル
    • I2C:4 つの選択可能なアドレス
  • WCSP パッケージ