9 Revision History
Changes from Revision U (May 2024) to Revision V (February 2025)
- ドキュメントのタイトルから 35V を削除Go
- 「特長」セクションを変更
入力電圧範囲 の箇条書き項目で 35V を 30V に変更、絶対最大入力電圧 の箇条書き項目を追加、パッケージ の箇条書き項目を削除Go
- 「概要」セクションを変更Go
- Added information of new chip for 9V voltage optionGo
- Added information of new chip for 10V voltage optionGo
- Added information of new chip for 12V voltage optionGo
Changes from Revision T (January 2015) to Revision U (May 2024)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 現在のファミリのフォーマットに合わせてドキュメント全体を変更Go
- ドキュメントに M3 デバイスを追加Go
- 一貫性のため、ドキュメント全体を通してピン名を IN、GND、OUT から INPUT、COMMON、OUTPUT に変更
Go