JAJSSP9B December   2024  – November 2025 AMC0311S

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件 -
    4. 6.4  熱に関する情報 (D パッケージ)
    5. 6.5  熱に関する情報 (DWV パッケージ)
    6. 6.6  電力定格
    7. 6.7  絶縁仕様 (基本絶縁)
    8. 6.8  絶縁仕様 (強化絶縁)
    9. 6.9  安全関連認証 (基本絶縁)
    10. 6.10 安全関連認証 (強化絶縁)
    11. 6.11 安全限界値 (D パッケージ)
    12. 6.12 安全限界値 (DWV パッケージ)
    13. 6.13 電気的特性
    14. 6.14 スイッチング特性 (SE 出力)
    15. 6.15 タイミング図
    16. 6.16 絶縁特性曲線
    17. 6.17 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 絶縁チャネルの信号伝送
      3. 7.3.3 アナログ出力
      4. 7.3.4 リファレンス入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 REFIN ピンに接続します
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

最大 DC リンク電圧 (450V) で 200μA クロス電流要件が課されるので、抵抗分圧器の合計インピーダンスは 2.25MΩ となります。抵抗分圧器のインピーダンスは、代表的なアプリケーション 図の R1 および R2 で例示されている上部によって決まります。ユニット抵抗あたりの最大許容電圧降下は、125V と規定されています。したがって、抵抗分圧器の上部にあるユニット抵抗の最小数は 450V/125V ≅ 4 です。計算されたユニット値は 2.25MΩ/4 = 563kΩ であり、E96 シリーズの次に近い値は 562kΩ です。最大 DC リンク電圧 (450V) での抵抗器の電圧降下が VFSR と等しくなるように RSNS のサイズを決定します。VFSR は線形フルスケール電圧で、2.25V と規定されています。RSNS は、RSNS = VFSR/(VDC-link, max – VFSR) × RTOP として計算されます。RTOP は上部抵抗ストリングの合計値 (4 × 562kΩ = 2.248MΩ) です。RSNS の値は 11.3kΩ となり、E96 シリーズの値と一致します。

抵抗分圧器の設計を、表 8-2 にまとめます。

表 8-2 抵抗値の例
パラメータ
ユニット抵抗値、RTOP 562kΩ
RTOP の単位抵抗の数 4
センス抵抗値、RSNS 11.3kΩ
合計抵抗値 R(TOP + RSNS) 2.251MΩ
この結果、抵抗分割器を流れる電流 ICROSS が生じます 199.2μA
その結果、センス抵抗 RSNS の両端間でのフルスケール電圧降下が発生します 2.251V
RTOP ユニット抵抗で消費されるピーク電力 22.3mW
抵抗分圧器で消費される総ピーク電力 89.6mW