11 改訂履歴
Changes from May 31, 2024 to September 30, 2025 (from Revision (May 2024) to Revision (September 2025))
- パッケージ オプションの一覧にピッチとパッケージ識別子の詳細を追加Go
- 高度なタイマ機能の説明に補助出力を追加Go
- ウィンドウ付きウォッチ ドッグ タイマの機能の説明に WWDT の略称を追加Go
- 明確化のため「通信機能」セクションのフォーマットを変更Go
- 5V IO の説明に「オープン ドレイン」を追加Go
- 「柔軟な I/O 機能」セクションに高速 IO の数を追加Go
- 最適化された「低消費電力スリープ モード」セクションを更新Go
- ASIL B 準拠を示すように、機能安全のブランドを更新Go
- 電源電流特性の電気的仕様に合わせて「特長」ページを更新Go
- 配布形式を指定するため、OPN に「R」を追加Go
- 「IO タイプ別のデジタル機能」表を「ピン属性」セクションの先頭に移動Go
- 「信号の説明」セクションの最初にピン タイプ情報を追加Go
- PA21 GPIO ピンのダイオード電流注入制限について、「絶対最大定格」セクションに脚注を追加Go
- VDD = 1.62V における低電流に関して、絶対最大定格に不足していた I_VDD/I_VSS の脚注を追加Go
- LFOSC スタートアップ時間の仕様を 1.7ms から 1ms に更新Go
- 仕様が他の IO タイプと一致するように、HSIO の Digital IO VOL 仕様を更新し、温度条件の参照を正しく修正Go
- HDIO を DRV=1 のドライブ強度設定で使用する場合の直列電流制限抵抗に関する脚注を追加し、Digital IO 電気的仕様およびスイッチング仕様の各セクションを更新Go
- HDIO を DRV=1 のドライブ強度設定で動作させる場合のポート出力周波数について、デジタル IO スイッチング仕様に項目を追加Go
- コンパレータ電気的仕様に、I_comp 仕様の HCYCLE レジスタ設定条件を追加Go
- パワーオン リセット電圧レベル仕様を更新Go
- BOR コールド仕様セクションを更新Go
- VBOR0 を 1.56 から 1.55 に変更Go
- SLEEP0 ウェークアップ時間を追加Go
- 「tsettle 中の fSYSOSC の追加アンダーシュート精度」の最小値を –11 から –16 に変更Go
- SYSPLLCLK0/1 を 1MHz から 2.5MHz に変更Go
- SYSPLL RMS サイクル間ジッタを 24ps から 60ps に変更Go
- SYSPLL の標準スタートアップ時間を 14us から 7us に、最大スタートアップ時間を 24us から 18us に変更Go
- VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF の仕様を 40MHz から 32MHz に変更Go
- 32 VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF の仕様を 40MHz から 32MHz に変更Go
- I_VBST を 0.7uA から 0.8uA に変更Go
- 「f_in = 10KHz」のテスト条件を追加Go
- V_SupplyMon の最大値を 1% から 1.5% に変更Go
- オフセット エラーを ±2mV から ±3.5mV に変更Go
- ゲイン誤差を ±3LSB から ±4LSB に変更Go
- 温度センサのセトリング時間を 10us から 12.5us に変更Go
- 出力負荷電流から +/- を削除し、+ 4mA のみに変更。Go
- 動作条件表に温度センサと VREF を追加Go
- 表を正確な詳細で更新Go
- 正しいレジスタ構成設定を使用し、温度センサのキャリブレーション条件を 1.4V から 3.3V に変更Go
- YCJ パッケージの USERID 表に部品とバリアントを追加Go