JAJSSX1A March   2025  – December 2025 TPS1689

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  遠隔測定
    7. 6.7  PMBus および GPIO の DC 特性
    8. 6.8  ロジック・インターフェイス
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧保護
      2. 7.3.2  挿入遅延
      3. 7.3.3  過電圧保護
      4. 7.3.4  突入電流、過電流、および短絡保護
        1. 7.3.4.1 スルー レート (dVdt) および突入電流制御
          1. 7.3.4.1.1 起動タイムアウト
        2. 7.3.4.2 定常状態の過電流保護 (サーキット ブレーカ)
        3. 7.3.4.3 起動時のアクティブ電流制限
        4. 7.3.4.4 短絡保護
      5. 7.3.5  アナログ負荷電流モニタ (IMON)
      6. 7.3.6  過熱保護
      7. 7.3.7  アナログ接合部温度モニタ (TEMP)
      8. 7.3.8  FET の正常性監視
      9. 7.3.9  シングル ポイント障害の軽減
        1. 7.3.9.1 IMON ピンのシングル ポイント障害
        2. 7.3.9.2 IREF ピンのシングル ポイント障害
      10. 7.3.10 汎用デジタル入出力ピン
        1. 7.3.10.1 フォルト応答および表示 (FLT)
        2. 7.3.10.2 パワー グッド表示 (PG)
        3. 7.3.10.3 並列デバイス同期 (SWEN)
      11. 7.3.11 複数の eFuse をスタックして無制限のスケーラビリティを実現
        1. 7.3.11.1 起動中の電流バランスの維持
      12. 7.3.12 クイック出力放電 (QOD)
      13. 7.3.13 書き込み保護機能 (WP#)
      14. 7.3.14 PMBus® デジタル インターフェイス
        1. 7.3.14.1  PMBus® デバイス アドレッシング
        2. 7.3.14.2  SMBus プロトコル
        3. 7.3.14.3  SMBus™ のメッセージ形式
        4. 7.3.14.4  パケット エラー チェック
        5. 7.3.14.5  グループ コマンド
        6. 7.3.14.6  SMBus™ アラート応答アドレス (ARA)
        7. 7.3.14.7  PMBus® コマンド
          1. 7.3.14.7.1 PMBus® コマンドの詳細説明
            1. 7.3.14.7.1.1  OPERATION (01h、読み取り / 書き込みバイト)
            2. 7.3.14.7.1.2  CLEAR_FAULTS (03h、送信バイト)
            3. 7.3.14.7.1.3  RESTORE_FACTORY_DEFAULTS (12h、送信バイト)
            4. 7.3.14.7.1.4  STORE_USER_ALL (15h、送信バイト)
            5. 7.3.14.7.1.5  RESTORE_USER_ALL (16h、送信バイト)
            6. 7.3.14.7.1.6  BB_ERASE (F5h、送信バイト)
            7. 7.3.14.7.1.7  FETCH_BB_EEPROM (F6h、送信バイト)
            8. 7.3.14.7.1.8  CLEAR_BB_RAM (FCh、送信バイト)
            9. 7.3.14.7.1.9  POWER_CYCLE (D9h、送信バイト)
            10. 7.3.14.7.1.10 MFR_WRITE_PROTECT (F8h、読み取り / 書き込みバイト)
            11. 7.3.14.7.1.11 CAPABILITY (19h、読み取りバイト)
            12. 7.3.14.7.1.12 STATUS_BYTE (78h、読み取りバイト)
            13. 7.3.14.7.1.13 STATUS_WORD (79h、読み取りワード)
            14. 7.3.14.7.1.14 STATUS_OUT (7Ah、読み取りバイト)
            15. 7.3.14.7.1.15 STATUS_IOUT (7Bh、読み取りバイト)
            16. 7.3.14.7.1.16 STATUS_INPUT (7Ch、読み取りバイト)
            17. 7.3.14.7.1.17 STATUS_TEMP (7Dh、読み取りバイト)
            18. 7.3.14.7.1.18 STATUS_CML (7Eh、読み取りバイト)
            19. 7.3.14.7.1.19 STATUS_MFR_SPECIFIC (80h、読み取りバイト)
            20. 7.3.14.7.1.20 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 (F3h、読み取りワード)
            21. 7.3.14.7.1.21 PMBUS_REVISION (98h、読み取りバイト)
            22. 7.3.14.7.1.22 MFR_ID (99h、ブロック読み取り)
            23. 7.3.14.7.1.23 MFR_MODEL (9Ah、ブロック読み取り)
            24. 7.3.14.7.1.24 MFR_REVISION (9Bh、ブロック読み取り)
            25. 7.3.14.7.1.25 READ_VIN (88h、読み取りワード)
            26. 7.3.14.7.1.26 READ_VOUT (8Bh、読み取りワード)
            27. 7.3.14.7.1.27 READ_IIN (89h、読み取りワード)
            28. 7.3.14.7.1.28 READ_TEMPERATURE_1 (8Dh、読み取りワード)
            29. 7.3.14.7.1.29 READ_VAUX (D0h、読み取りワード)
            30. 7.3.14.7.1.30 READ_PIN (97h、読み取りワード)
            31. 7.3.14.7.1.31 READ_EIN (86h、ブロック読み取り)
            32. 7.3.14.7.1.32 READ_VIN_AVG (DCh、読み取りワード)
            33. 7.3.14.7.1.33 READ_VIN_MIN (D1h、読み取りワード)
            34. 7.3.14.7.1.34 READ_VIN_PEAK (D2h、読み取りワード)
            35. 7.3.14.7.1.35 READ_VOUT_AVG (DDh、読み取りワード)
            36. 7.3.14.7.1.36 READ_VOUT_MIN (DAh、読み取りワード)
            37. 7.3.14.7.1.37 READ_IIN_AVG (DEh、読み取りワード)
            38. 7.3.14.7.1.38 READ_IIN_PEAK (D4h、読み取りワード)
            39. 7.3.14.7.1.39 READ_TEMP_AVG (D6h、読み取りワード)
            40. 7.3.14.7.1.40 READ_TEMP_PEAK (D7h、読み取りワード)
            41. 7.3.14.7.1.41 READ_PIN_AVG (DFh、読み取りワード)
            42. 7.3.14.7.1.42 READ_PIN_PEAK (D5h、読み取りワード)
            43. 7.3.14.7.1.43 READ_SAMPLE_BUF (D8h、ブロック読み取り)
            44. 7.3.14.7.1.44 READ_BB_RAM (FDh、ブロック読み取り)
            45. 7.3.14.7.1.45 READ_BB_EEPROM (F4h、ブロック読み取り)
            46. 7.3.14.7.1.46 BB_TIMER (FAh、読み取りバイト)
            47. 7.3.14.7.1.47 PMBUS_ADDR (FBh、読み取り / 書き込みバイト)
            48. 7.3.14.7.1.48 VIN_UV_WARN (58h、読み取り / 書き込みワード)
            49. 7.3.14.7.1.49 VIN_UV_FLT (59h、読み取り / 書き込みワード)
            50. 7.3.14.7.1.50 VIN_OV_WARN (57h、読み取り / 書き込みワード)
            51. 7.3.14.7.1.51 VIN_OV_FLT (55h、読み取り / 書き込みワード)
            52. 7.3.14.7.1.52 VOUT_UV_WARN (43h、読み取り / 書き込みワード)
            53. 7.3.14.7.1.53 VOUT_PGTH (5Fh、読み取り / 書き込みワード)
            54. 7.3.14.7.1.54 OT_WARN (51h、読み取り / 書き込みワード)
            55. 7.3.14.7.1.55 OT_FLT (4Fh、読み取り / 書き込みワード)
            56. 7.3.14.7.1.56 PIN_OP_WARN (6Bh、読み取り / 書き込みワード)
            57. 7.3.14.7.1.57 IIN_OC_WARN (5Dh、読み取り / 書き込みワード)
            58. 7.3.14.7.1.58 ALERT_MASK (DBh、読み取り / 書き込みワード)
            59. 7.3.14.7.1.59 VIREF (E0h、読み取り / 書き込みバイト)
            60. 7.3.14.7.1.60 AUX/TEMP/EEDATA/EECLK/GPIOx (E1h、読み取り / 書き込みバイト)
            61. 7.3.14.7.1.61 SMBA_FLT_CONFIG (E2h、読み取り / 書き込みバイト)
            62. 7.3.14.7.1.62 FAULT_MASK (E3h、読み取り / 書き込みワード)
            63. 7.3.14.7.1.63 DEVICE_CONFIG (E4h、読み取り / 書き込みワード)
            64. 7.3.14.7.1.64 BB_CONFIG (E5h、読み取り / 書き込みバイト)
            65. 7.3.14.7.1.65 OC_TIMER (E6h、読み取り / 書き込みバイト)
            66. 7.3.14.7.1.66 RETRY_CONFIG (E7h、読み取り / 書き込みバイト)
            67. 7.3.14.7.1.67 ADC_CONFIG_1 (E8h、読み取り / 書き込みバイト)
            68. 7.3.14.7.1.68 ADC_CONFIG_2 (E9h、読み取り / 書き込みバイト)
            69. 7.3.14.7.1.69 PK_MIN_AVG (EAh、読み取り / 書き込みバイト)
            70. 7.3.14.7.1.70 PSU_VOLTAGE (ECh、読み取り / 書き込みバイト)
            71. 7.3.14.7.1.71 CABLE_DROP (EDh、読み取り / 書き込みバイト)
            72. 7.3.14.7.1.72 IMON OFFSET CALIBRATION (F2h、読み取り / 書き込みバイト)
            73. 7.3.14.7.1.73 INS_DLY (F9h、読み取り / 書き込みバイト)
        8. 7.3.14.8  A/D コンバータ
        9. 7.3.14.9  D/A コンバータ
        10. 7.3.14.10 DIRECT 形式変換
        11. 7.3.14.11 ブラックボックス フォルト記録
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 シングル デバイス、スタンドアロン動作
      2. 8.1.2 シングル TPS1689x デバイスと複数の TPS1685 デバイス、並列接続
      3. 8.1.3 複数の TPS1689x デバイス:個別遠隔測定との並列接続
      4. 8.1.4 複数デバイス、独立動作 (マルチゾーン)
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:データセンター サーバーの PMBus® インターフェースによる 54V、2kW パワー パスの保護
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 過渡保護と他の設計上の検討事項
      2. 8.3.2 出力短絡測定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
VIREF (E0h、読み取り / 書き込みバイト)

VIREF は、セクション 7.3.4.2、セクション 7.3.4.3、セクション 7.3.4.4 に示すように、過電流および短絡保護とアクティブ電流共有ブロックの 6 ビットのリファレンス スレッショルドを構成または読み取るための、メーカー固有のコマンドです。このコマンドは、PMBus® DIRECT 形式を使用します。このレジスタの読み取りと書き込みを行うときは、表 7-65、式 14、式 15 に示す係数を使用して、実際の単位と 16 進数の値との間で変換を行います。

このコマンドは、PMBus® のバイト読み取りまたは書き込みプロトコルを使用します。

このレジスタの内容は、DAC を駆動して、入力電流を監視するさまざまなコンパレータのスレッショルドを設定します。このレジスタの詳細を、表 8-67 に示します。

表 7-50 VIREF レジスタの説明
ビット名称

説明

最小値

最大値

デフォルト値

アクセス権

7:0

VIREF

過電流および短絡保護とアクティブ電流共有ブロック用の、プログラマブルなリファレンス電圧

0x00h (0.3 V)

0x3Fh (1.186 V)

0x32h (1 V)

読み出し / 書き込み

注:

偶発的 / スプリアスな書き込みを防止するため、このレジスタに書き込みコマンドを発行する前に MFR_WRITE_PROTECT コマンドを実行して、デバイスのロックを解除する必要があります。