JAJST67A January 2024 – March 2025 TAC5112-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5112-Q1シングル チェーンは、非常に低ノイズで高性能、低消費電力のアナログ ブロックと、高度に柔軟でプログラム可能なデジタル処理ブロックで構成されています。高性能で柔軟性が高く、コンパクトなパッケージにより、TAC5112-Q1はマルチチャネル オーディオ キャプチャ再生を必要とする各種の最終機器およびアプリケーション向けに最適化されています。セクション 6.3.9.1とセクション 6.3.9.2は、ADC と DAC シグナル チェーンの主要なコンポーネントについてさらに説明します。