JAJSTD1B September   2008  – March 2024 SN74AVC16T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 概要 (続き)
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性:VCCA = 1.2V
    7. 6.7  スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 動作特性
    12. 6.12 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
      2. 8.3.2 部分的パワーダウン モード動作
      3. 8.3.3 VCC 絶縁機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 イネーブル時間
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (2)(3)
パラメータ テスト条件 VCCA VCCB TA 最小値 代表値 最大値 単位
VOH IOH = -100 µA VI = VIH 1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = –40℃~125℃ VCCO - 0.2 V
IOH = -3 mA 1.2 V 1.2 V TA = 25℃ 0.95
IOH = -6 mA 1.4 V 1.4 V TA = –40℃~125℃ 1
IOH = -8 mA 1.65 V 1.65 V TA = –40℃~125℃ 1.15
IOH = -9 mA 2.3 V 2.3 V TA = –40℃~125℃ 1.75
IOH = -12 mA 3 V 3 V TA = –40℃~125℃ 2.3
VOL IOL = 100 µA VI = VIL 1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = –40℃~125℃ 0.2 V
IOL = 3 mA 1.2 V 1.2 V TA = 25℃ 0.15
IOL = 6 mA 1.4 V 1.4 V TA = –40℃~125℃ 0.4
IOL = 8 mA 1.65 V 1.65 V TA = –40℃~125℃ 0.45
IOL = 9 mA 2.3 V 2.3 V TA = –40℃~125℃ 0.55
IOL = 12 mA 3 V 3 V TA = –40℃~125℃ 0.7
II 制御
入力
VI = VCCA または GND 1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = 25℃ ±0.025 ±0.25 µA
TA = –40℃~125℃ ±2
Ioff A または B ポート VI または VO = 0~3.6V 0 V 0~3.6 V TA = 25℃ ±0.1 ±2.5 µA
TA = –40℃~125℃ ±10
A または B ポート 0~3.6 V 0 V TA = 25℃ ±0.5 ±2.5
TA = –40℃~125℃ ±10
IOZ(1) A または B ポート VO = VCCO または GND、
VI = VCCI または GND、
OE = VIH
3.6 V 3.6 V TA = 25℃ ±0.5 ±2.5 µA
TA = –40℃~125℃ ±10
ICCA VI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = –40℃~125℃ 30 µA
0 V 3.6 V TA = –40℃~125℃ -40
3.6 V 0 V TA = –40℃~125℃ 30
ICCB VI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = –40℃~125℃ 30 µA
0 V 3.6 V TA = –40℃~125℃ 30
3.6 V 0 V TA = –40℃~125℃ -40
ICCA + ICCB VI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V~3.6V 1.2V~3.6V TA = –40℃~125℃ 60 µA
Ci 制御
入力
VI = 3.3 V または GND 3.3 V 3.3 V TA = 25℃ 3.5 pF
Cio A または B ポート VO = 3.3 V または GND 3.3 V 3.3 V TA = 25℃ 7 pF
I/O ポートの場合、パラメータ IOZ には入力リーク電流が含まれます。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。