JAJSTR0A March 2024 – May 2024 SN74LVC3G98
PRODUCTION DATA
SN74LVC3G98 デバイスは、シュミット トリガ入力を搭載した構成可能な複数の機能を備えています。3 ビット入力の 8 つのパターンによって、出力の状態が決まります。ユーザーはロジック機能として、MUX、AND、OR、NAND、NOR、インバータ、ノンインバータを選択できます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC3G98 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |