JAJSTW3E January   2024  – February 2025 UCC33420

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびディセーブル
      2. 7.3.2 出力電圧のソフトスタート
      3. 7.3.3 定常状態出力電圧レギュレーション
      4. 7.3.4 保護機能
        1. 7.3.4.1 入力低電圧および過電圧誤動作防止
        2. 7.3.4.2 出力低電圧保護
        3. 7.3.4.3 出力過電圧保護
        4. 7.3.4.4 過熱保護機能
        5. 7.3.4.5 フォルト通知と自動再起動
      5. 7.3.5 VCC 負荷の推奨動作領域
      6. 7.3.6 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカルおよびパッケージ情報

代表的特性

UCC33420 最大出力電力と周囲温度との関係:VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF図 6-1 最大出力電力と周囲温度との関係:VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF
UCC33420 最大出力電流と周囲温度との関係:VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF図 6-3 最大出力電流と周囲温度との関係:VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF
UCC33420 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF図 6-5 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF
UCC33420 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.5V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF図 6-7 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.5V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF
UCC33420 入力電流 (IVINP) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF図 6-9 入力電流 (IVINP) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF
UCC33420 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF図 6-11 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF
UCC33420 EN/FLT を Low から High に設定したスタートアップ:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、18 Ω 負荷図 6-13 EN/FLT を Low から High に設定したスタートアップ:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、18 Ω 負荷
UCC33420 負荷過渡:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF、I VCC = 0mA - 300mA - 0mA図 6-15 負荷過渡:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、COUT2 = 22μF、I VCC = 0mA - 300mA - 0mA
UCC33420 短絡時の自動再起動動作出力:VINP = 5.0V図 6-17 短絡時の自動再起動動作出力:VINP = 5.0V
UCC33420 最大出力電力と周囲温度との関係:VCC = 5.5V、COUT2 = 22μF図 6-2 最大出力電力と周囲温度との関係:VCC = 5.5V、COUT2 = 22μF
UCC33420 最大出力電流と周囲温度との関係:VCC = 5.5V、COUT2 = 22μF図 6-4 最大出力電流と周囲温度との関係:VCC = 5.5V、COUT2 = 22μF
UCC33420 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF図 6-6 効率と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、VINP = 5.0V、COUT2 = 22μF
UCC33420 入力電流 (IVINP) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF図 6-8 入力電流 (IVINP) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF
UCC33420 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF図 6-10 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.0V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF
UCC33420 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.5V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF図 6-12 出力電圧制御 (VVCC) と負荷電流 (IVCC) との関係:VCC = 5.5V、TA = 25°C、COUT2 = 22μF
UCC33420 定常状態出力電圧リップル:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、300mA 負荷図 6-14 定常状態出力電圧リップル:VINP = 5.0V、VCC = 5.0V、300mA 負荷
UCC33420 出力短絡回路動作:VINP = 5.0V図 6-16 出力短絡回路動作:VINP = 5.0V