9 改訂履歴
Changes from Revision C (March 2023) to Revision D (January 2026)
- データシートから LinCMOSTM の用語を削除Go
- 人体モデル (HBM) の ESD 定格を 1kV から 2kV に増加。Go
- 以下の「電気的特性」で、テスト条件 VRESET = 0V のリセット電流 (IRESET) 標準値を削除: VDD = 5V
Go
- 以下の「電気的特性」で、リセット電流 (IRESET) からテスト条件 VRESET = VDD を削除: VDD = 5V
Go
- 以下の「電気的特性」で、25°C の放電スイッチオフ段電流の標準値を 0.1nA から 0.3nA に変更: VDD = 5V
Go
- 以下の「電気的特性」で、最大値温度範囲の放電スイッチオフ段電流の標準値を 120nA から 275nA に変更: VDD = 5V
Go
- 以下の「電気的特性」で、25°C の放電スイッチオン段電圧の標準値を 0.14V から 0.06V に変更: VDD = 5V
Go
- 以下の「電気的特性」で、テスト条件 VRESET = 0V のリセット電流 (IRESET) 標準値を削除: VDD = 15V
Go
- 以下の「電気的特性」で、リセット電流 (IRESET) からテスト条件 VRESET = VDD を削除: VDD = 15V
Go
- 以下の「電気的特性」で、25°C の放電スイッチオフ段電流の標準値を 0.1nA から 0.75nA に変更: VDD = 15V
Go
- 以下の「電気的特性」で、最大値温度範囲の放電スイッチオフ段電流の標準値を 120nA から 280nA に変更: VDD = 15V
Go
- 以下の「電気的特性」で、25°C の電源電流の標準値を 360μA から 235μA に変更: VDD = 15V
Go
- 「代表的特性」セクションのすべての図表を更新Go
Changes from Revision B (May 2015) to Revision C (April 2024)
- 「特長」に機能安全のドキュメントへの参照を追加
Go
- 「概要 (続き)」セクションを削除
Go
- 「パッケージ情報」表を更新
Go
- 「散逸電力定格」を削除し、連続合計電力散逸の仕様を「絶対最大定格」に移動
Go
- 「絶対最大定格」で、連続合計電力散逸電力定格を TA ≤ 25°C で 725mW から 900mW に、TA = 125°C で 145mW から 180mW に変更し、TA = 25°C でのディレーティング係数を 5.8mW/°C から 7.2mW/°C に変更
Go
- 「熱に関する情報」の熱抵抗および特性パラメータ値を更新
Go
- 両方の「電気的特性」表で、リセット電流 (II(RESET)) のテスト条件を VRESET = VDD に変更
Go
- 両方の「電気的特性」表の、テスト条件 VRESET = 0V に新しいリセット電流 (II(RESET)) の標準値を追加
Go
- 以下の「電気的特性」の電源電流の標準値を 170μA から 180μA に変更: VDD = 5V
Go
- 「動作特性」表のタイトルを「スイッチング特性」に変更し、値が設計または特性によって決定されることを明確化
Go
- 「スイッチング特性」のタイミング間隔仕様の初期誤差を削除
Go
- 「概要」に入力タイプに関するテキストを追加
Go
- 機能ブロック図を簡素化した回路図に変更し、「概要」に移動
Go
- 新しい「機能ブロック図」を追加
Go
- モノステーブル動作でのリセットピン プルアップ抵抗のガイダンスを追加
Go
- モノステーブル動作で VCC を VDD に変更
Go
- 「非安定動作」に、公称動作周波数と寄生成分の明確化を追加
Go
- 「非安定動作」で VCC を VDD に変更
Go
- 「デバイスの機能モード」で、図 11 「等価回路図」を削除し、リセット ピンに関するガイダンスを追加
Go
- 表 6-1 「機能表」で VCC を VDD に変更
Go
- 「ドキュメントのサポート」セクションにアプリケーション ノートとリファレンス デザインへの参照を追加
Go
Changes from Revision A (October 2012) to Revision B (May 2015)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「用途と実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文可能情報」セクションを追加
Go
Changes from Revision * (October 2006) to Revision A (October 2012)
- 「特長」セクションに AEC-Q100 の適格性評価の文章を追加
Go
- 最新のドキュメントおよび翻訳基準に合わせて、データシートのテキストを更新Go
- 「概要」および「注文情報」セクションの最後から 2 番目の段落を更新
Go
- 5V および 15V の電気的特性の表で、TA 列のすべての「MAX」入力を「フルレンジ」に変更Go
- 冗長データのみを含む最後の「電気的特性」表を削除Go