JAJSUB6C November   2024  – September 2025 BQ27Z758

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
      1. 5.5.1 電源電流
      2. 5.5.2 共通アナログ (LDO、LFO、HFO、REF1、REF2、I-WAKE)
      3. 5.5.3 バッテリ保護 (CHG、DSG)
      4. 5.5.4 セル センシング出力 (BAT_SP、BAT_SN)
      5. 5.5.5 残量計の測定 (ADC、CC、温度)
      6. 5.5.6 フラッシュ メモリ
    6. 5.6 デジタル I/O:DC の特性
    7. 5.7 デジタル I/O:タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  BQ27Z758 プロセッサ
      2. 6.3.2  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.2.1 クーロン カウンタ (CC) とデジタル フィルタ
        2. 6.3.2.2 ADC マルチプレクサ
        3. 6.3.2.3 A/D コンバータ (ADC)
        4. 6.3.2.4 内部温度センサ
        5. 6.3.2.5 外部温度センサのサポート
      3. 6.3.3  電源制御
      4. 6.3.4  ENAB ピン
      5. 6.3.5  バス通信インターフェイス
      6. 6.3.6  低周波発振器
      7. 6.3.7  高周波発振器
      8. 6.3.8  1.8V 低ドロップアウト レギュレータ
      9. 6.3.9  内部基準電圧
      10. 6.3.10 放電時の過電流保護
      11. 6.3.11 充電時の過電流保護
      12. 6.3.12 放電時の短絡電流保護
      13. 6.3.13 1 次保護機能
      14. 6.3.14 バッテリ検出
      15. 6.3.15 バッテリ残量計
      16. 6.3.16 ゼロ ボルト充電 (ZVCHG)
      17. 6.3.17 充電制御機能
      18. 6.3.18 認証
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 寿命に関する記録機能
      2. 6.4.2 構成
        1. 6.4.2.1 クーロン カウント
        2. 6.4.2.2 セルの電圧測定
        3. 6.4.2.3 自動キャリブレーション
        4. 6.4.2.4 温度測定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件 (デフォルト)
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計パラメータの変更
      3. 7.2.3 キャリブレーション手順
      4. 7.2.4 残量計データの更新
        1. 7.2.4.1 アプリケーション曲線
      5. 7.2.5 ESD 軽減
    3. 7.3 電源要件
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 10.1 テープおよびリール情報
    3. 10.2 メカニカル データ

特長

  • 統合型バッテリ残量計および保護機能
  • フラッシュ プログラマブル カスタム BQBMP RISC CPU
    • SHA-256 認証
    • 400kHz I2C バス通信インターフェイス
  • 低電圧 (2.0V) での動作
  • セカンダリ プロテクタ装備のシステムに対する、インヒビットなしゼロボルト充電 (ZVCHG)
  • 2 つの独立した高精度 16 ビット A/D コンバータ
    • 最小 1mΩ の電流センス抵抗を使用したクーロン カウント ADC
    • セル電圧と外部および内部温度センサのための電圧 ADC
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • バッテリ放電曲線をモデリングし、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
    • 経年変化、温度、レートがバッテリに及ぼす影響を自動的に調整
  • 保護機能付きバッテリ ケルビン検出差動アナログ出力ピン
  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • プログラマブルなハードウェア ベース保護
    • ハイサイド FET ゲート ドライバ
    • 過電圧保護および低電圧保護 (OVP と UVP)
    • 放電時の過電流と充電時の過電流 (OCD と OCC)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • ファームウェア ベースの過熱 (OT)
  • 低消費電力モード (標準値)
    • スリープ モード:20μA
    • シップ モード:10μA
    • SHELF モード:5μA
    • シャットダウン モード:0.2μA
  • 超小型、15 ボールの NanoFree™ DSBGA