JAJSUD2A April   2024  – October 2024 DP83TC817S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 MAC セキュリティ
    2. 5.2 時間同期機能です
    3. 5.3 TC10 スリープ ウェークアップ
    4. 5.4 DP83TC817 EVM-MC およびソフトウェア サポート
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 コミュニティ リソース
    4. 6.4 商標
    5. 6.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 6.6 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 8.1 付録:パッケージ オプション
      1. 8.1.1 パッケージ情報

DP83TC817 EVM-MC およびソフトウェア サポート

DP83TC817EVM-MC

DP83TC817EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。この評価ボードは、100Base-TX から 100Base-T1 へのメディア コンバータです。USB2MDIO と DIEP グラフィカル ユーザー インターフェイス ツールを使用して、MDIO/MDC レジスタにアクセスできるように、MSP430F5529 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。

DP83TC817S-Q1 DP83TC817EVM-MC図 5-5 DP83TC817EVM-MC

特長:
  • TC10 をサポート
  • PHY ストラップ設定をカスタマイズするための複数のジャンパ
  • 外部基準クロックを供給するオプション
  • 追加のデバッグ用テスト ポイント
  • ステータス LED
    • リンク
    • リンク + アクティビティ
    • 電源オン
  • EVM ユーザー ガイド (参照用)

DIEP は、MDIO バス シリアル管理、デバイス制御レジスタ、拡張レジスタと標準レジスタの両方へのアクセス、データの保存やスクリプト テキスト ファイルの読み取り / 実行機能など、イーサネット PHY デバッグに必要なものすべてを 1 箇所で提供します。

  • 新再構成されたナビゲーションとレジスタ表示
  • 新テキスト スクリプト実行の改善
イーサネット PHY (DIEP) のデバッグインターフェイス