JAJSUD3O December   1995  – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
    8. 4.8 代表的特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

’AHCT138 3 ライン入力 8 ライン出力デコーダ / デマルチプレクサは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある高性能メモリ デコーディングやデータ ルーティングの用途向けに設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (2) 本体サイズ(3)
SNx4AHCT138 RGY (VQFN、16) 4mm × 3.5mm 4mm × 3.5mm
N (PDIP、16) 19.3 mm × 9.4 mm 19.32mm x 6.35mm
D (SOIC、16) 9.9 mm × 6 mm 9.90mm x 3.90mm
NS (SOP、16) 10.2mm × 7.8mm 10.20mm × 5.30mm
DB (SSOP、16) 6.2mm × 7.8mm 6.20mm x 5.30mm
PW (TSSOP、16) 5mm × 6.4mm 5.00mm x 4.40mm
DGV (TVSOP、16) 3.6mm × 6.4mm 3.6mm × 4.4mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54AHCT138 SN74AHCT138 論理図 (正論理)論理図 (正論理)