JAJSUI3 May 2024 SN74LVC132A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.1V | 0.5 | 0.8 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.2V | 0.53 | 0.9 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.5V | 0.7 | 1.11 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.65V | 0.4 | 1.3 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.95V | 0.6 | 1.5 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 2.3V | 0.8 | 1.7 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 2.5V | 0.8 | 1.7 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 2.7V | 0.8 | 2 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 3V | 0.9 | 2 | V | |
| VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 3.6V | 1.1 | 2 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 1.1V | 0.2 | 0.6 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 1.2V | 0.26 | 0.65 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 1.5V | 0.34 | 0.75 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 1.65V | 0.2 | 0.9 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 1.95V | 0.3 | 1 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 2.3V | 0.4 | 1.2 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 2.5V | 0.4 | 1.2 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 2.7V | 0.4 | 1.4 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 3V | 0.6 | 1.5 | V | |
| VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 3.6V | 0.8 | 1.7 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 1.1V | 0.07 | 0.53 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 1.2V | 0.08 | 0.54 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 1.5V | 0.18 | 0.60 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 1.65V | 0.1 | 1.2 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 1.95V | 0.2 | 1.3 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 2.3V | 0.3 | 1.3 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 2.5V | 0.3 | 1.3 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 2.7V | 0.3 | 1.1 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 3V | 0.3 | 1.2 | V | |
| ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 3.6V | 0.3 | 1.2 | V | |
| VOH | IOH= -100μA | 1.1V~3.6V | VCC - 0.2 | V | ||
| VOH | IOH= -100μA | 1.2V~3.6V | VCC - 0.2 | V | ||
| VOH | IOH= -4mA | 1.65 V | 1.2 | V | ||
| VOH | IOH= -8mA | 2.3 V | 1.75 | V | ||
| VOH | IOH= -12mA | 2.7 V | 2.2 | V | ||
| VOH | 3 V | 2.4 | V | |||
| VOH | IOH= -24mA | 3 V | 2.2 | V | ||
| VOL | IOH= 100μA | 1.1V~3.6V | 0.15 | V | ||
| VOL | IOH= 100μA | 1.2 V~3.6V | 0.2 | V | ||
| VOL | IOH= 4mA | 1.65 V | 0.45 | V | ||
| VOL | IOH= 8mA | 2.3 V | 0.7 | V | ||
| VOL | IOH= 12mA | 2.7 V | 0.4 | V | ||
| VOL | IOH= 24mA | 3 V | 0.55 | V | ||
| II | VI = VCC または GND | 3.6V | ±5 | µA | ||
| Ioff | VI または VO = VCC | 0 V | ±10 | µA | ||
| ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 3.6 V | 40 | µA | ||
| ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND | 2.7V~3.6V | 500 | µA | ||
| CI | VI = VCC または GND | 3.3V | 4.9 | pF | ||
| CO | VO = VCC または GND | 3.3V | 6.3 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 1.8V | 31 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 2.5V | 31 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 3.3V | 32 | pF | ||