JAJSUI8D February   2004  – October 2024 SN74LVC126A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt ≦ 2.5ns。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

TEST S1 S2 RL CL ΔV VLOAD
tPLH、tPHL オープン オープン 500Ω 50pF
tPLZ、tPZL クローズ オープン 500Ω 50pF 0.3V 2 × VCC
tPHZ、tPZH オープン クローズ 500Ω 50pF 0.3V

VCC Vt RL CL ΔV VLOAD
1.8V ± 0.15V VCC/2 1kΩ 30pF 0.15V 2 × VCC
2.5V ± 0.2V VCC/2 500Ω 30pF 0.15V 2 × VCC
2.7V 1.5V 500Ω 50pF 0.3V 6V
3.3V ± 0.3V 1.5V 500Ω 50pF 0.3V 6V

SN74LVC126A-Q1 3 ステート出力の負荷回路
(1) CL にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。
図 5-1 3 ステート出力の負荷回路
SN74LVC126A-Q1 電圧波形、伝搬遅延
(1) tPZL と tPZH の大きい方が ten に相当します。
(2) tPLZ と tPHZ の大きい方が tdis に相当します。
図 5-3 電圧波形、伝搬遅延
SN74LVC126A-Q1 電圧波形、伝搬遅延
(1) tPLH と tPHL の大きい方が tpd に相当します。
図 5-2 電圧波形、伝搬遅延
SN74LVC126A-Q1 電圧波形、入力および出力の遷移時間
(1) tr と tf の大きい方が tt に相当します。
図 5-4 電圧波形、入力および出力の遷移時間