JAJSUI9Q January   1993  – August 2024 SN74LVC10A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

TA = 25°C –40~85°C –40~125°C 単位
最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VCC 電源電圧 動作 1.65 3.6 1.65 3.6 1.65 3.6 V
データ保持のみ 1.5 1.5 1.5
VIH High レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V 0.65 × VCC 0.65 × VCC 0.65 × VCC V
VCC = 2.3V~2.7V 1.7 1.7 1.7
VCC = 2.7V~3.6V 2 2 2
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V 0.35 × VCC 0.35 × VCC 0.35 × VCC V
VCC = 2.3V~2.7V 0.7 0.7 0.7
VCC = 2.7V~3.6V 0.8 0.8 0.8
VI 入力電圧 0 5.5 0 5.5 0 5.5 V
VO 出力電圧 0 VCC 0 VCC 0 VCC V
IOH High レベル
出力電流
VCC = 1.65V -4 -4 -4 mA
VCC = 2.3V -8 -8 -8
VCC = 2.7V -12 -12 -12
VCC = 3V -24 -24 -24
IOL Low レベル出力電流 VCC = 1.65V 4 4 4 mA
VCC = 2.3V 8 8 8
VCC = 2.7V 12 12 12
VCC = 3V 24 24 24