JAJSUP9 May 2024 SN74LVC166A
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 出力電圧範囲(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0V | -50 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0V | -50 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±100 | mA | |||
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ | |