JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 | |||||||
| VIO-TLV3201 | 入力オフセット電圧、TLV3201 | VCM = VCC / 2 | 1 | 3 | mV | ||
| TA = –40℃~125℃ | 4 | ||||||
| VIO-TLV3202 | 入力オフセット電圧、TLV3202 | VCM = VCC / 2 | 1 | 5 | mV | ||
| TA = –40℃~125℃ | 6 | ||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~125℃ | 1 | 10 | μV/℃ | ||
| PSRR | 電源除去比 | VCM = VCC / 2、VCC = 2.5V~5.5V | 65 | 85 | dB | ||
| 入力ヒステリシス | 1.2 | mV | |||||
| 入力バイアス電流 | |||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | VCM = VCC / 2 | 1 | 50 | pA | ||
| TA = –40℃~125℃ | 5 | nA | |||||
| IIO | 入力オフセット電流 | VCM = VCC / 2 | 1 | 50 | pA | ||
| TA = –40℃~125℃ | 2.5 | nA | |||||
| 入力電圧範囲 | |||||||
| VCM | 同相電圧 | TA = –40℃~125℃ | (VEE) - 0.2 | (VCC) + 0.2 | V | ||
| CMRR | 同相除去比 | -0.2V < VCM < 2.9V | 56 | 68 | dB | ||
| 入力インピーダンス | |||||||
| 同相 | 1013 || 2 | Ω ||pF | |||||
| 差動 | 1013 || 4 | Ω ||pF | |||||
| 出力 | |||||||
| VOL | 下のレールからの電圧出力スイング | ISINK = 4mA | 230 | 260 | mV | ||
| TA = –40℃~125℃ | 325 | ||||||
| VOH | 上のレールからの電圧出力スイング | ISOURCE = 4mA | 210 | 250 | mV | ||
| TA = –40℃~125℃ | 350 | ||||||
| ISC | 短絡電流 (コンパレータあたり) | ISC、シンク | 13 | 19 | mA | ||
| TA = –40℃~125℃ | 図 6-14 を参照 | ||||||
| ISC、ソース | 15 | 21 | |||||
| TA = –40℃~125℃ | 図 6-14 を参照 | ||||||
| 電源 | |||||||
| VCC | 規定電圧 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| IQ | 静止時電流 | TA = 25℃ | 36 | 46 | µA | ||
| TA = –40℃~125℃ | 60 | ||||||