特に記述のない限り、すべての電圧値は GND を基準にしており、-40℃ < TJ = TA < 125℃であり、電流は、指定されたピンに流れ込む方向が正、ピンから流れ出る方向が負です。
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
|
連続入力電圧範囲 |
VCC(1) |
-0.5 |
21 |
V |
| PWMCNTL |
-0.5 |
20 |
| COMP(2)、PHB、HVSEN(3)、VINAC(3)、VSENSE(3) |
-0.5 |
7 |
| ZCDA、ZCDB |
-0.5 |
4 |
| CS(4) |
-0.5 |
3 |
| GDA、GDB(5) |
-0.5 |
VCC+0.3 |
|
連続入力電流 |
VCC |
|
20 |
mA |
| PWMCNTL |
|
10 |
| ZCDA、ZCDB |
|
±5 |
|
ピーク入力電流 |
CS |
|
-30 |
|
出力電流 |
VREF |
|
-10 |
|
連続ゲート電流 |
GDA、GDB(5) |
|
±25 |
| TJ |
接合部温度 |
動作 |
-40 |
125 |
℃ |
| 保存 |
-65 |
150 |
| TSOL |
リード温度 |
10 秒間の半田付け |
|
260 |
| Tstg |
保管温度 |
-40 |
125 |
(1) VCC の電圧は内部でクランプされています。その電源が連続 VCC 入力電流レベルの絶対最大定格未満に電流制限されている場合、VCC は連続入力電圧の絶対最大定格を上回ることができます。
(2) 通常の使用では、COMP はコンデンサと抵抗に接続されており、電圧スイングが内部的に制限されています。
(3) 通常の使用では、VINAC、VSENSE、HVSEN は値の大きい抵抗に接続されており、負電圧スイング時に内部的に制限されます。長期間の使用は推奨しませんが、VINAC、VSENSE、HVSEN は、負の電圧源からの -10mA までの入力電流と、正の電圧源からの +0.5mA までの入力電流に耐えることができます。
(4) 通常の使用では、短時間のシステム ライン突入状態でのピーク入力電流を制限するため、CS には直列抵抗が接続されます。このような状況では、CS の負電圧は連続絶対最大定格を超えることができます。
(5) パワー MOSFET のゲートを駆動する場合、GDA も GDB も電流制限は不要です。ただし、浮遊インダクタンスに起因する共振リンギングを減衰させるため、小さい値の直列抵抗が必要な場合があります。