JAJSV23K October 1995 – July 2024 SN54AHC374 , SN74AHC374
PRODUCTION DATA
SNx4AHC374 デバイスは、オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップフロップで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC374 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm |
| DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
| N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm | |
| W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm | |
| FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89mm × 8.89mm |
概略回路図