JAJSV24J October   1996  – July 2024 SN65LBC184 , SN75LBC184

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics: Driver
    6. 5.6  Electrical Characteristics: Receiver
    7. 5.7  Driver Switching Characteristics
    8. 5.8  Receiver Switching Characteristics
    9. 5.9  Dissipation Ratings
    10. 5.10 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
        1. 8.2.1.1 Data Rate and Bus Length
        2. 8.2.1.2 Stub Length
        3. 8.2.1.3 Bus Loading
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 SN65LBC184 Test Description
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

SN75LBC184 および SN65LBC184 デバイスは、SN75176 の業界標準のフットプリントで、高エネルギー ノイズ過渡に対する保護機能が組み込まれた差動データ ライン トランシーバです。この特長により、ほとんどの既存のデバイスよりも信頼性が大きく向上し、データ ケーブルに結合されたノイズ過渡に対する耐性が強化されます。これらの回路を使用することで、外付け部品なしで、信頼性の高い低コストの直接結合 (絶縁トランスなし) データ ライン インターフェイスを実現できます。

SN75LBC184 および SN65LBC184 は、400W ピーク (標準値) の過電圧過渡に耐えられます。IEC 61000-4-5 で規定されている従来型の組み合わせ波形で、過電圧過渡をシミュレートし、スイッチングおよび 2 次側雷過渡による過電圧によって引き起こされる単方向のサージをモデル化します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
SN65LBC184、
SN75LBC184
SOIC (8) 4.9mm × 6mm
PDIP (8) 9.81mm × 6.35mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
SN65LBC184 SN75LBC184 論理記号この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。論理記号(1)
この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。