JAJSV29E August   1995  – April 2025 SN54ACT86 , SN74ACT86

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
    6. 4.6 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN54ACT86 SN74ACT86 SN54ACT86 J または W パッケージ、SN74ACT86 D、DB、N、NS、PW パッケージ (上面図)図 3-1 SN54ACT86 J または W パッケージ、SN74ACT86 D、DB、N、NS、PW パッケージ (上面図)
SN54ACT86 SN74ACT86 SN54ACT86 FK パッケージ (上面図)図 3-3 SN54ACT86 FK パッケージ (上面図)
SN54ACT86 SN74ACT86 SN74ACT86 BQA パッケージ(透明上面図)図 3-2 SN74ACT86 BQA パッケージ(透明上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 BQA、D、DB、N、NS、PW、J、または W FK
1A 1 2 I チャネル 1、入力 A
1B 2 3 I チャネル 1、入力 B
1Y 3 4 O チャネル 1、出力 Y
2A 4 6 I チャネル 2、入力 A
2B 5 8 I チャネル 2、入力 B
2Y 6 9 O チャネル 2、出力 Y
GND 7 10 G グランド
3Y 8 12 O チャネル 3、出力 Y
3A 9 13 I チャネル 3、入力 A
3B 10 14 I チャネル 3、入力 B
4Y 11 16 O チャネル 4、出力 Y
4A 12 18 I チャネル 4、入力 A
4B 13 19 I チャネル 4、入力 B
VCC 14 20 P 正の電源
NC — 1、5、7、11、15、17 — 内部接続なし
サーマル パッド(2) — サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください
信号タイプ:I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源。
BQA パッケージのみ。