JAJSV37F August 1995 – April 2025 SN54ACT00 , SN74ACT00
PRODUCTION DATA
図 3-1 SN54ACT00 J または W パッケージ、SN74ACT00 D、DB、N、NS、PW パッケージ (上面図)
図 3-3 SN54ACT00 FK パッケージ (上面図)| ピン | 種類(1) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | BQA, D, DB, J, N, NS, PW, または W 番号。 | FK 番号 | ||
| 1A | 1 | 2 | I | チャネル 1、入力 A |
| 1B | 2 | 3 | I | チャネル 1、入力 B |
| 1Y | 3 | 4 | O | チャネル 1、出力 Y |
| 2A | 4 | 6 | I | チャネル 2、入力 A |
| 2B | 5 | 8 | I | チャネル 2、入力 B |
| 2Y | 6 | 9 | O | チャネル 2、出力 Y |
| 3A | 9 | 13 | O | チャネル 3、出力 Y |
| 3B | 10 | 14 | I | チャネル 3、入力 A |
| 3Y | 8 | 12 | I | チャネル 3、入力 B |
| 4A | 12 | 18 | O | チャネル 4、出力 Y |
| 4B | 13 | 19 | I | チャネル 4、入力 A |
| 4Y | 11 | 16 | I | チャネル 4、入力 B |
| GND | 7 | 10 | G | グランド |
| VCC | 14 | 20 | P | 正の電源 |
| NC | - | 1、5、7、11、15、17 | - | 内部接続なし |
| サーマル パッド(2) | - | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください | ||