JAJSV56G August   1995  – April 2025 SN54AC00 , SN74AC00

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 4.6 スイッチング特性:VCC = 5V ± 0.5V
    7. 4.7 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN54AC00 SN74AC00 SN54AC00 J または W パッケージ、SN74AC00 D、N、NS、または PW パッケージ (上面図)図 3-1 SN54AC00 J または W パッケージ、SN74AC00 D、N、NS、または PW パッケージ (上面図)
SN54AC00 SN74AC00 SN54AC00 FK パッケージ (上面図)図 3-2 SN54AC00 FK パッケージ (上面図)

SN54AC00 SN74AC00 SN74AC00 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)
図 3-3 SN74AC00 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)
ピン TYPE1 説明
番号 名称
1 1A I 1A 入力
2 1B I 1B 入力
3 1Y O 1Y 出力
4 2A I 2A 入力
5 2B I 2B 入力
6 2Y O 2Y 出力
7 GND - GND
8 3Y O 3Y 出力
9 3A I 3A 入力
10 3B I 3B 入力
11 4Y O 4Y 出力
12 4A I 4A 入力
13 4B I 4B 入力
14 VCC — パワー ピン
サーマル パッド(2) — サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください
信号タイプ:I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力。
BQA パッケージのみ