JAJSV86B March 2003 – May 2025 CD54ACT151 , CD74ACT151
PRODUCTION DATA
このデータ セレクタ / マルチプレクサは、8 つのデータソースのいずれかを選択してフル バイナリ デコードを行います。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、W 出力は HIGH、Y 出力は LOW に強制されます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| CDx4ACT151 | D (SOIC、16) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| J (CDIP、16) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55mm × 6.7mm | |
| PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
論理図 (正論理)