JAJSVA0B August 2024 – June 2025 SN74AC165
PRODUCTION DATA
図 4-1 PW パッケージ、
図 4-2 BQB パッケージ、| ピン | 種類 (1) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||
| SH/LD | 1 | I | シフトまたはロード モードの選択 | |
| CLK | 2 | I | シフト レジスタ クロック | |
| E | 3 | I | E レジスタ データ | |
| F | 4 | I | F レジスタ データ | |
| G | 5 | I | G レジスタ データ | |
| H | 6 | I | H レジスタ データ | |
| QH | 7 | O | 反転シフト レジスタ出力 | |
| GND | 8 | G | グランド | |
| QH | 9 | O | シフト レジスタ出力 | |
| SER | 10 | I | シリアル データ入力 | |
| A | 11 | I | A レジスタ データ | |
| B | 12 | I | B レジスタ データ | |
| C | 13 | I | C レジスタ データ | |
| D | 14 | I | D レジスタ データ | |
| CLK INH | 15 | I | クロック禁止 | |
| VCC | 16 | P | 正電源 | |
| 放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | ||