JAJSVB1A September 2024 – June 2025 SN74AC2G100
PRODUCTION DATA
SN74AC2G100 デバイスは、多くの設計アプリケーションに柔軟な構成が可能です。次の例は、システム コントローラが低消費電力状態または無効状態になっている間、電源装置の動作モードを保持する方法の 1 つを示しています。多くの場合、システム コントローラの消費電力が不要なときは、消費電力を低減することが有益です。SN74AC2G100 は、コントローラがディセーブルのときに有効なロジック状態を維持するため、高度に構成可能な D タイプ フリップ フロップを搭載しており、各種のシステム部品を制御できます。