JAJSVD7 August   2024 BQ79758-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 デバイス サポート
      1. 4.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
      1. 4.2.1 関連資料
    3. 4.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
    6. 4.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 4.7 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
    3. 6.3 メカニカル データ

特長

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
  • デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • 標準精度 ±1mV の専用 ADC
  • ゲイン誤差ドリフトが ±0.1%、入力範囲が ±275mV の 2 つの独立した電流センス ADC。
  • プログラマブルな過電流検出コンパレータ
  • 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
  • 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 10 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 300mA の‌バランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整‌セル バランシング電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • ローパワー モード電流 <6μA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換