JAJSVE2A September   2024  – January 2025 CC3501E

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4機能ブロック図
  6. 5ピン配置図
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 6.2 商標
    3. 6.3 サポート・リソース
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

マイコン

  • FPU、TrustZone®、AI アクセラレーションを搭載した強力な 160MHz Arm® Cortex®-M33 プロセッサ
  • オン ザ フライ復号化機能を搭載した XiP フラッシュ用の高速クワッド SPI およびオクタル SPI
  • 低レイテンシの TCM (最大 32KB) とキャッシュ (32KB または 64KB) をフレキシブルに構成し、コード実行性能を向上
  • Wi-Fi、BLE、ネットワーク、アプリケーション データ用の 128KB TCM を含む、1MB を超える組み込み SRAM

ペリフェラル

  • 柔軟な多重化オプションを持つ 38 の I/O ピン
  • 8 × の汎用タイマとパルス幅変調 (PWM)
  • 2 × の ユニバーサル差分レシーバ トランスミッター (UART)
  • 2 × のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
  • 2 × の内蔵統合回路 (I2C)
  • I2S (Inter-IC Sound)
  • パルス密度変調 (PDM)
  • セキュアなデジタルおよびマルチメディアカード (SD/MMC)
  • セキュアなデジタル入出力 (SDIO) 2.0
  • CAN (Controller Area Network) 2.0
  • 8 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)

システム サービス

  • ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
  • ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
  • リアルタイム クロック (RTC) とウォッチドッグ タイマ (WDT)

無線

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

    • 2.4GHz、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps のアプリケーション スループット (UDP)
    • IEEE 802.11 b/g/n/ax と互換
      • 直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)
      • ターゲット ウェーク タイム (TWT)
      • トリガ フレーム
      • 基本サービス セット (BSS) カラー
    • 内蔵 PA により完全な WLAN システムを実現し、1 つの DSSS で最大 20dBm の出力電力を供給
    • ロール役割のサポート:STA、最大 4 ステーションの SoftAP、Wi-Fi Direct、マルチロール AP + STA
    • パーソナルおよびエンタープライズ向けの Wi-Fi セキュリティをサポート:WPA PSK、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ、WPA3 パーソナル、WPA3 エンタープライズ
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で 20dBm
      • 54OFDM で 16dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1 DSSS で -98.6dBm
      • 54 OFDM で -77.2dBm
  • Bluetooth® Low Energy
    • Bluetooth Low Energy 5.4 認定済みスタック
    • 長距離および高速 PHY (最大 2Mbps) をサポート

セキュリティ機能

  • Arm TrustZone
  • ハードウェア セキュリティ モジュールで、次のすべてをサポート:
    • ECC、RSA、AES、SHA2/3、MD5、CRC 16/32、TRNG
    • セキュアなキー ストレージ
  • 初期のセキュア プログラミング
  • セキュア ブート
  • ソフトウェア IP および複製保護
  • JTAG およびデバッグ ポート ロック経由のデバッグ セキュリティ
  • 信頼ルートの公開鍵をプログラム可能な OTP
  • セキュア な OTA (over-the-air) 更新
  • アンチ ロールバック保護

クロック ソース

  • 52MHz の水晶振動子
  • 32.768kHz の低周波数発振器、外部 XTAL、または低速クロックのオプション

パワー マネージメント

  • 3.3V および 1.8V を複数のドメインで I/O をサポート
  • 供給電圧:VPA:3.3V、VMAIN:1.8V、VIO:1.8/3.3V

主な利点

  • オープン ソース TCP/IP と TLS スタックを搭載した包括的なソフトウェア開発キット
  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃
  • 3 線式 PTA 共存インターフェイスをサポートしているため、外部の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee® など) とともに使用可能
  • アンテナ選択機能

パッケージ

  • 56 ピン、7mm × 7mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージで設計が簡単