JAJSVG4 June 2024 ULC1001-Q1
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULC1001QWRQTRQ1 | VQFN-HR | RTQ | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 4.8 | 5.3 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q2 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULC1001QWRQTRQ1 | VQFN-HR | RTQ | 32 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |