JAJSVG6B
October 2024 – May 2025
SN74LVC1G16
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性
5.7
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
概要
8
機能ブロック図
9
詳細説明
9.1
機能説明
9.1.1
オープン ドレイン CMOS 出力
9.1.2
CMOS シュミット トリガ入力
9.1.3
クランプ ダイオード構造
10
アプリケーションと実装
10.1
アプリケーション情報
10.2
代表的なアプリケーション
10.2.1
設計要件
10.2.1.1
電源に関する考慮事項
10.2.1.2
入力に関する考慮事項
10.2.1.3
出力に関する考慮事項
10.2.2
詳細な設計手順
10.3
アプリケーション曲線
10.4
電源に関する推奨事項
10.5
レイアウト
10.5.1
レイアウトのガイドライン
10.5.2
レイアウト例
11
デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1
ドキュメントのサポート
11.1.1
関連資料
11.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
11.3
サポート・リソース
11.4
商標
11.5
静電気放電に関する注意事項
11.6
用語集
12
改訂履歴
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
10.2.2
詳細な設計手順
V
CC
と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V
CC
ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、
SN74LVC1G16
から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
出力の抵抗性負荷を (V
CC
/I
O(max)
)Ω より大きくします。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、MΩ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション レポート
『CMOS 消費電力と CPD の計算』
に記載されている手順を使用して計算できます。