JAJSVJ9 November 2024 SN74AC07
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| VOL | IOL = 50µA | 1.5 V | 0.001 | 0.1 | V | |
| 1.8 V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 2.5 V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 3 V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 4.5 V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 5.5 V | 0.001 | 0.1 | ||||
| IOL = 1mA | 1.8 V | 0.36 | ||||
| IOL = 2mA | 2.5 V | 0.5 | ||||
| IOL = 4mA | 3 V | 0.5 | ||||
| IOL = 12mA | 3 V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 4.5 V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 5.5 V | 0.5 | ||||
| IOL = 75mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||
| II | VI = 5.5 V または GND | 0~5.5V | ±1 | µA | ||
| ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5 V | 2 | µA | ||
| CI | VI = VCC または GND | 5 V | 2 | pF | ||
| CO | VO = VCC または GND | 5 V | 3 | pF | ||
| CPD | CL = 50pF、F = 1MHz | 5 V | 12 | pF | ||