JAJSVM9D September   2010  – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱特性
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  安全関連認証
    7. 5.7  安全限界値
    8. 5.8  絶縁仕様
    9. 5.9  電気的特性:5V 動作時の VCC1 と VCC2
    10. 5.10 電気的特性:3.3V 動作時の VCC1 と VCC2
    11. 5.11 電気的特性:3.3V 動作時の VCC1、5V 動作時の VCC2
    12. 5.12 電気的特性:5V 動作時の VCC1、3.3V 動作時の VCC2
    13. 5.13 スイッチング特性: 3.3V 動作時の VCC1 と VCC2
    14. 5.14 スイッチング特性:5V 動作時の VCC1 と VCC2
    15. 5.15 スイッチング特性: 3.3V 動作時の VCC1、5V 動作時の VCC2
    16. 5.16 スイッチング特性: 5V 動作時の VCC1、3.3V 動作時の VCC2
    17. 5.17 絶縁特性曲線
    18. 5.18 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 プロセス制御用の絶縁型データ アクイジション システム
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 16 入力のアナログ入力モジュール向け絶縁型 SPI
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 絶縁型 RS-232 インターフェイス
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

ISO7240CF-Q1 ISO7241C-Q1 ISO7242C-Q1 ISO7240CF-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図図 4-1 ISO7240CF-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図
ISO7240CF-Q1 ISO7241C-Q1 ISO7242C-Q1 ISO7242C-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図図 4-3 ISO7242C-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図
ISO7240CF-Q1 ISO7241C-Q1 ISO7242C-Q1 ISO7241C-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図図 4-2 ISO7241C-Q1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図
表 4-1 ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 ISO7240CF-Q1 ISO7241C-Q1 ISO7242C-Q1
CTRL 10 — — I フェイルセーフ出力制御。ディセーブルが High のとき、または VCC1 がパワーダウンしたとき、出力状態は CTRL ピンによって決定されます。CTRL が High またはオープンのとき出力は High、CTRL が Low のときは Low になります。
無効化 7 — — I 入力ディセーブル。ディセーブルが High のときは、すべての入力ピンがディセーブルになり、ディセーブルが Low またはオープンのときはイネーブルになります。
EN — — — I 出力有効。すべての出力ピンは、EN が High またはオープンのときにイネーブルになり、EN が Low のときはディスエーブルになります。
EN1 — 7 7 I 出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が High またはオープンのときにイネーブルになり、EN1 が Low のときはディスエーブルになります。
EN2 — 10 10 I 出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が High またはオープンのときにイネーブルになり、EN2 が Low のときはディスエーブルになります。
GND1 2、8 2、8 2、8 — VCC1 のグランド接続
GND2 9、15 9、15 9、15 — VCC2 のグランド接続
INA 3 3 3 I 入力、チャネル A
INB 4 4 4 I 入力、チャネル B
INC 5 5 12 I 入力、チャネル C
IND 6 11 11 I 入力、チャネル D
NC — — — — 無接続ピンは内部接続なしでフローティングになっています
OUTA 14 14 14 O 出力、チャネル A
OUTB 13 13 13 O 出力、チャネル B
OUTC 12 12 5 O 出力、チャネル C
OUTD 11 6 6 O 出力、チャネル D
VCC1 1 1 1 — 電源、VCC1
VCC2 16 16 16 — 電源、VCC2
I = 入力、O = 出力