JAJSVO4A November 2024 – January 2025 SN74AC3G99
PRODUCTION DATA
電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。
電源の外乱を防止するため、各 VCC 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。SN74AC3G99 には、0.1μF バイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。通常、0.1μF と 1μF の値のコンデンサを並列にして使います。