JAJSVP5 November 2024 SN74ACT3G99-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類 (1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| OE1 | 1 | I | チャネル 1 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
| A1 | 2 | I | チャネル 1、入力 A |
| B1 | 3 | I | チャネル 1、入力 B |
| OE2 | 4 | I | チャネル 2 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
| A2 | 5 | I | チャネル 2、入力 A |
| B2 | 6 | I | チャネル 2、入力 B |
| Y2 | 7 | O | チャネル 2、出力 Y |
| D2 | 8 | I | チャネル 2、入力 D |
| C2 | 9 | I | チャネル 2、入力 C |
| GND | 10 | G | グランド |
| C3 | 11 | I | チャネル 3、入力 C |
| D3 | 12 | I | チャネル 3、入力 D |
| Y3 | 13 | O | チャネル 3、出力 Y |
| B3 | 14 | I | チャネル 3、入力 B |
| A3 | 15 | I | チャネル 3、入力 A |
| OE3 | 16 | I | チャネル 3 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
| C1 | 17 | I | チャネル 1、入力 C |
| D1 | 18 | I | チャネル 1、入力 D |
| Y1 | 19 | O | チャネル 1、出力 Y |
| VCC | 20 | P | 正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |