JAJSVP8 November 2024 SN74ACT595
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | |||||
| fclock | クロック周波数 | 5 V | 100 | MHz | ||
| tw | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 5 V | 1.5 | ns | |
| tw | パルス幅 | SRCLR が Low | 5 V | 1.8 | ns | |
| tsu | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 5 V | 1 | ns | |
| tsu | セットアップ時間 | RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 5 V | 2.5 | ns | |
| tsu | セットアップ時間 | RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 5 V | 2.4 | ns | |
| tsu | セットアップ時間 | SRCLK↑ より前に SRCLR が High (非アクティブ) | 5 V | 0.4 | ns | |
| th | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 5 V | 0.7 | ns | |