JAJSVR4A May   2024  – November 2024 DP83TC818S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 MAC セキュリティ
    2. 5.2 TC10 スリープ ウェークアップ
    3. 5.3 時間同期機能
    4. 5.4 内蔵オーディオ オーバー イーサネット
    5. 5.5 DP83TC818 EVM-MC およびソフトウェア サポート
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 コミュニティ リソース
    4. 6.4 商標
    5. 6.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 6.6 用語集
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 付録:パッケージ オプション
      1. 7.1.1 パッケージ情報

特長

  • 同期オーディオ クロック生成
    • I2S および TDMx SCLK/FSYNC のクロック生成
    • FSYNC、SCLK、MCLK 周波数を設定可能
    • IEEE1722 CRF デコードによる自動位相調整
  • IEEE 802.1AE MACsec
    • MACsec フレーム拡張:12 バイト IPG イーサネット フレームを処理するため、バッファリングおよびフロー制御機能を内蔵
    • 回線レートでの認証、暗号化
    • 暗号スイート:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
    • セキュア チャネル:8 つの Tx/Rx SC を可能にする合計 16 の SAK、SAK 自動ロールオーバ サポート付き
    • Ethertype、VLAN、DMAC の Ingress/Egress 分類:最大 8 つの並列ルール
    • ウィンドウ再生の保護
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号 < ±15ns
    • MACsec エンコード済み PTP パケットに対応する正確なタイムスタンプ
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • 堅牢性の高い EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • 39dBm DPI 耐性 (±5% の非対称)
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBμV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • TC-10 準拠
    • < 18μA のスリープ電流
    • スリープ中も PHY 構成を保持することで、スリープから迅速に復帰 (オプション)
  • MAC インターフェイス:MII、RMII Master、RGMII、SGMII
  • テキサス・インスツルメンツの 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 信号品質表示 (SQI) および時間領域反射率測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (±100ppb 以内の誤差)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD