JAJSVR8C December   2015  – September 2025 UCC27211A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段
      2. 6.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 レベル シフト
      4. 6.3.4 ブート ダイオード
      5. 6.3.5 出力段
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力スレッショルドのタイプ
        2. 7.2.2.2 VDD バイアス電源電圧
        3. 7.2.2.3 ソースおよびシンク ピーク電流
        4. 7.2.2.4 伝搬遅延
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

改訂履歴

Changes from Revision B (July 2024) to Revision C (September 2025)

  • DDA (PowerPad™ SOIC) の熱に関する情報を更新Go

Changes from Revision A (January 2016) to Revision B (July 2024)

  • デバイスの主な特長を反映するようにドキュメントのタイトルを変更。Go
  • デバイスの特性を反映するよう、いくつかの仕様を変更。Go
  • 「特長」セクションを変更:1) CDM 分類レベルを最新の JEDEC 規格に合わせて変更、実際の HBM 定格は変更なし (C6 の詳細を示します。からC3)。2) 接合部温度範囲の仕様を変更 (修正前:-40℃~140℃。修正後:–40℃~150℃)。3) ピーク電流を、仕様を反映するよう変更、実際の駆動強度は変更なし (4A/4Aから3.7A/4.5A に変更)。4) 0.9Ω のプルアップおよびプルダウン抵抗は「電気的特性」に規定されていないため削除。Go
  • 「アプリケーション」セクションを更新して代表的なアプリケーションの上位 5 つを記載Go
  • 「概要」セクションを変更:1) 新しい D (SOIC、8) パッケージ バリアントを追加。2) ピーク電流を、標準的なプルアップ / プルダウンを表示するように変更、実際の仕様には変更なし (4A/4Aから3.7A/4.5A に変更)。3) 「電気的特性」表で、プルアップ / プルダウン抵抗の情報が実際の仕様ではないため削除。4) 伝搬遅延プロットを新しいデータに更新。5) 「絶対最大定格」表の仕様に合わせて HS 過渡許容値を変更 (-18Vから-(24-VDD)V に変更)。Go
  • 「推奨動作条件」を更新:動作時接合部温度の最大値を 140℃から 150℃に変更。Go
  • 「熱に関する情報」セクションをデバイスの特性を反映するように更新。Go
  • 「電気的特性」表の消費電流仕様を更新:1) IDD、IDDO、IHB および I HBO の最小仕様を削除。2) IDD の標準値を0.085mAから0.11mA に変更。3) IDDO の標準値を2.5mAから1.4mA に変更。4) IDDO の最大値を6.5mAから3mA5) IHBO の標準値を2.5mAから1.3mA に変更。6) IHBO の最大値を5.1mAから3mA に変更。8) IHBS テスト条件を、VHS の最大推奨動作条件に合わせて115Vから105V に変更。9) IHBSO の標準値を0.07mAから0.03mA に変更。10) IHBSO の最大値を1.2mAから1mA に変更。Go
  • 「電気的特性」表のブートストラップ ダイオードの仕様を更新:1) VF の最大値を0.8Vから0.85V に変更。2) VFi の標準値を0.85Vから0.9V に変更、最大値を0.95Vから1.05V に変更。3) RD テスト条件を100mA、80mAから180mA、160mA に変更。4) RD の標準値を0.5Ω。から0.55Ω)Go
  • 「電気的特性」表の LO/HO ゲート ドライバの仕様を更新:1) VLOL、VLOH、VHOL、VHOH の最小仕様を削除。2) VLOL および VHOL の標準値を 0.1V から0.07V に変更。3) VLOH および VHOH の標準値を0.16Vから0.11V に変更。Go
  • 「スイッチング特性」表の伝搬遅延仕様を更新:1) TDLFF および TDHFF の標準値を16ns。から19ns)。Go
  • 「スイッチング特性」表の出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間の仕様を更新:1) tR の標準値を0.36us の詳細を示します。から0.27us)。2) tF の標準値を0.15us の詳細を示します。から0.16us)。Go
  • 「スイッチング特性 - その他」表を更新:tIN_PW の最大値を50ns。から40ns)。Go
  • 「代表的特性」セクションのすべてのプロットを、デバイスの標準仕様を反映するよう更新。Go
  • 「概要」セクションに記載されている代表的仕様を、「電気的特性」表のデバイス仕様と一致するように変更。Go
  • 「入力段」セクションを、電気的特性表の入力プルダウン抵抗の標準仕様と一致するよう変更 (70kΩから68kΩ に変更)。Go
  • アプリケーション曲線を、伝搬遅延および立ち上がり / 立ち下がり時間のプロットを示すよう変更。Go

Changes from Revision * (December 2015) to Revision A (January 2016)

  • マーケティングのステータスを「製品プレビュー」から「量産データ」に変更。Go