JAJSVT0 December 2024 ESD801
PRODUCTION DATA
ESD801 は双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD801 は、業界標準の 0402 (DFN-1006) パッケージで供給され、15kV の IEC 61000-4-2 保護レベルに対応しています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 3A の 8/20μs のサージをクランプできます。
静電容量およびリーク電流が小さいので、各種のシステムやアプリケーションで過渡現象に対して確実に保護します。この保護機能は、しだいに一般的になりつつあるフォームファクタの小型化やデータ速度の高速化などと同様に、多くのアプリケーションにとって重要です。