JAJSVU0C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 500MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力で規定されています。
| SNR = 74.5dBFS、NSD = -158.5dBFS/Hz |
| SNR = 74.2dBFS、HD23 = 89dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
| SNR = 71.4dBFS、HD23 = 74dBc、Non HD23 = 89dBFS |
| SNR = 68.9dBFS、HD23 = 74dBc、Non HD23 = 92dBFS |
| SNR = 64.6dBFS、HD23 = 63dBc、Non HD23 = 74dBFS | ||
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 92dBc | ||
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 97dBc | ||
| FIN = 10MHz | ||
| FIN = 100MHz |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| 実数デシメーション、DVDD18 |
| 複素デシメーション、シングル バンド、DVDD18 |
| 複素デシメーション、デュアル バンド、DVDD18 |
| 複素デシメーション、クワッド バンド、DVDD18 |
| SNR = 74.1dBFS、HD23 = 84dBc、Non HD23 = 95dBFS |
| SNR = 72.4dBFS、HD23 = 78dBc、Non HD23 = 101dBFS |
| SNR = 74.1dBFS、HD23 = 86dBc、Non HD23 = 105dBFS |
| SNR = 67.2dBFS、HD23 = 69dBc、Non HD23 = 81dBFS |
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 83dBc | ||
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 81dBc | ||
| FIN = 100MHz |
| FIN = 70/100MHz |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| デシメーション バイパス、DDR LVDS | ||
| 実数デシメーション、DVDD12 |
| 複素デシメーション、シングル バンド、DVDD12 |
| 複素デシメーション、デュアル バンド、DVDD12 |
| 複素デシメーション、クワッド バンド、DVDD12 |