JAJSVU6A November   2024  – March 2026 UCC33411-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  絶縁特性曲線
    10. 6.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびディセーブル
      2. 7.3.2 出力電圧のソフトスタート
      3. 7.3.3 定常状態出力電圧レギュレーション
      4. 7.3.4 保護機能
        1. 7.3.4.1 入力低電圧および過電圧誤動作防止
        2. 7.3.4.2 出力低電圧保護
        3. 7.3.4.3 出力過電圧保護
        4. 7.3.4.4 過熱保護機能
        5. 7.3.4.5 フォルト通知と自動再起動
      5. 7.3.5 VCC 負荷の推奨動作領域
      6. 7.3.6 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカルおよびパッケージ情報

設計要件

UCC33411-Q1を使用して設計するには、設計に関するいくつかの簡単な考慮事項を評価する必要があります。表 8-1に、代表的なアプリケーションの推奨値を示します。UCC33411-Q1の他の主要な設計上の考慮事項については、セクション 8.3およびセクション 8.4セクションを参照してください。

表 8-1 設計パラメータ
パラメータ 推奨値
入力電源電圧、VINP 4.5V5.5V
VINP と GNDP の間の最初のデカップリング容量 15nF、50V、± 10%、X7R
VINP と GNDP の間にある 2 番目のデカップリング容量 10µF、10V、X7R
VCC と GNDS の間の最初のデカップリング容量 15nF、50V、± 10%、X7R
VCC と GNDS の間にある 2 番目のデカップリング容量 22µF、10V、X7R
故障通知用の EN/FLT ピン抵抗 18kΩ