JAJSVW1A December   2024  – June 2026 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力保護回路
      2. 6.3.2 同相電圧範囲
      3. 6.3.3 EMI 除去
      4. 6.3.4 位相反転の防止
      5. 6.3.5 電気的オーバーストレス
      6. 6.3.6 過負荷回復
      7. 6.3.7 代表的な仕様と分布
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ローサイド電流測定
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 TINA-TI (無料のダウンロード ソフトウェア)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

図 7-1 の回路の伝達関数は、式 1 に示すとおりです。

式 1. VOUT =ILOAD × RSHUNT × Gain

負荷電流 (ILOAD) により、シャント抵抗 (RSHUNT) の両端で電圧降下が発生します。負荷電流は 0A~1A の範囲で設定されます。最大負荷電流時のシャント電圧を 100mV 未満に維持するために、最大シャント抵抗は 式 2 を使用して定義されます。

式 2. RSHUNT = VSHUNT_MAX ILOAD_MAX  = 100mV1A = 100mΩ

式 2 を使用して計算すると、RSHUNT は 100mΩ となります。ILOAD と RSHUNT によって生成される電圧降下は TLV9141 によって増幅され、0V ~ 4.9V の出力電圧を生成します。TLV9141 が必要な出力電圧を生成するために必要なゲインは、式 3 を使用して計算します。

式 3. Gain = VOUT_MAX VOUT_MINVIN_MAX VIN_MIN

式 3 を使用して計算すると、必要なゲインは 49V/V となります。これは抵抗 RF と RG で設定します。TLV9141 のゲインを 49V/V に設定するための抵抗 RF と RG のサイズは、式 4 を使用して計算します。

式 4. Gain = 1 + RFRG

RF を 5.76kΩ とすると、RG は 120Ω と計算されます。RF と RG は、標準の値の抵抗で 49:1 の比率を生み出せるように 5.76kΩ と 120Ω を選択します。49:1 の比率にできるなら、他の抵抗を使用してもかまいません。ただし、抵抗が過度に大きいと、オペアンプの固有ノイズを超える熱ノイズが生成されます。図 7-1 に示す回路で測定された伝達関数を 図 7-2 に示します。