ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9142

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 18V
  • 低い静止電流:アンプあたり 6.6µA
  • レール ツー レール入出力
  • 低いオフセット電圧:±220µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.65µV/°C (標準値)
  • 高 PSRR:140dB (標準値)
  • 広い帯域幅:110kHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 大出力電流の駆動:±40mA
  • 低い 1/f フリッカーノイズ:3.4µVp-p (f = 0.1Hz~10Hz)
  • 大きい同相除去:108dB
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 動作温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 18V
  • 低い静止電流:アンプあたり 6.6µA
  • レール ツー レール入出力
  • 低いオフセット電圧:±220µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.65µV/°C (標準値)
  • 高 PSRR:140dB (標準値)
  • 広い帯域幅:110kHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 大出力電流の駆動:±40mA
  • 低い 1/f フリッカーノイズ:3.4µVp-p (f = 0.1Hz~10Hz)
  • 大きい同相除去:108dB
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 動作温度範囲:–40°C ~ 125°C

TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、TLV9144) は、高電圧 (18V) レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、チャネルあたり 6.6µA という低静止電流 (標準値) により、低消費電力アプリケーションで優れた性能を発揮します。

TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±220µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.65µV/°C、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟かつ堅牢な高性能オペアンプになります。

さらに、これらのデバイスは、110kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz ~ 10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しつつ、ユニティ ゲインで小さな容量性負荷を直接駆動すること、またはより高いゲインで中程度の容量性負荷を駆動することができるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは –40°C ~ 125°C の動作温度が規定されています。

TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、TLV9144) は、高電圧 (18V) レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、チャネルあたり 6.6µA という低静止電流 (標準値) により、低消費電力アプリケーションで優れた性能を発揮します。

TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±220µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.65µV/°C、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟かつ堅牢な高性能オペアンプになります。

さらに、これらのデバイスは、110kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz ~ 10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しつつ、ユニティ ゲインで小さな容量性負荷を直接駆動すること、またはより高いゲインで中程度の容量性負荷を駆動することができるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは –40°C ~ 125°C の動作温度が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV914x 18V、レール ツー レール入出力、110kHz 低消費電力 (6.6μA / チャネ ル) オペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — SOIC パッケージ対応のデュアルチャネル汎用 DIY アンプ回路評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV914x Generic SPICE Model

SBOMCU2.ZIP (4 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV914x PSpice Model

SBOMCV0.ZIP (85 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV914x TINA-TI Reference Design

SBOMCU3 (70 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV914x TINA-TI SPICE Model

SBOMCU4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ